17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スライドディスペンサー KJ821

スライドディスペンサー

通常単価(税別)
6,142円
税込単価
6,756円
通常出荷日:9日目

【特長】・75×25mmのスライドガラスを50枚収納でき、1枚づつ取り出せます。【材質】・ABS樹脂・...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    120
  • 高さ(mm)
    165
  • 幅(mm)
    100
  • JANコード
    4573359617763
  • 質量(g)
    250.000
  • トラスココード
    153-7255
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 材質2
    ポリスチレン(PS)

型番:

KJ821
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KJ821の仕様・寸法情報

奥行(mm)
120
高さ(mm)
165
幅(mm)
100
JANコード
4573359617763
質量(g)
250.000
トラスココード
153-7255
材質1
ABS樹脂
材質2
ポリスチレン(PS)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
KJ821
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,142円
( 6,756円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・75×25mmのスライドガラスを50枚収納でき、1枚づつ取り出せます。
【材質】
・ABS樹脂
・ポリスチレン(PS)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スライドディスペンサーの型番KJ821のページです。 型番KJ821に関する仕様情報を記載しております。
スライドディスペンサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドディスペンサー
非接触観察 デジタル顕微鏡
デジタルマイクロスコープ(モニター付)
マガジンスコープ
標準ベース 用 支柱 L-521-1
実体顕微鏡(PC用) L-KIT789・L-KIT790・L-KIT791・L-KIT792
メーカーレオナスリーアールシステムアズワンケニスアズワンホーザン
通常価格6,142円16,196円64,262円16,119円6,566円176,204円 -
通常出荷日9日目3日目1日目9日目8日目5日目
奥行(mm)120-----
高さ(mm)165-----
幅(mm)100-----
JANコード4573359617763-----
質量(g)250.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました