17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Gネクスト5.5mまさめ

Gネクスト5.5mまさめ

通常単価(税別)
2,008円~2,263円
税込単価
2,209円~2,489円
通常出荷日:6日目

【特長】・光の乱反射を抑えるシリカコートテープを採用しています。・ブレーキ機構付ロックタイプコンベック...

詳細を確認
  • 長さ (m)
    5.5
  • 材質1
    テープ:スチール
  • 材質2
    バネ:スチール
  • 0点補正移動爪
    ○
  • ショックアブソーバー付
    ○
  • ヨンゴーゴーピッチ表示
    ○
  • ロック仕様
    ○
  • 爪仕様
    0点補正移動爪
  • 目盛仕様
    尺相当目盛付(182/33m)

ご注意

  • メモプレートに書き込む際はB以上のやわらかい鉛筆を使用してください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

水平保持(m)

質量(g)

最小発注数量
22
4954183164423
167-2501
2.1
291.000
24個
25
4954183165888
167-2423
2.4
324.000
24個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,008円
( 2,209円 )
6日目
2,263円
( 2,489円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光の乱反射を抑えるシリカコートテープを採用しています。
・ブレーキ機構付ロックタイプコンベックスです。
・繰返し書き込めるメモプレートを採用しています。
【用途】
・あらゆる寸法測定に。

ご注意

  • メモプレートに書き込む際はB以上のやわらかい鉛筆を使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Gネクスト5.5mまさめのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Gネクスト5.5mまさめ
Gネクスト5.5m
コンベックス 剛立25巾5mまさめ 厚爪
プロネクスト22巾5.5mまさめ
コンベックス 剛立 厚爪
フリーマグ16巾3.5m
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
通常価格2,008円-2,008円 -3,060円1,918円3,473円 -1,697円
通常出荷日6日目6日目9日目2日目1日目〜4日目
長さ(m)5.55.55--3.5
材質1テープ:スチールテープ:スチールテープ:スチールテープ:スチールテープ:スチールテープ:スチール
材質2バネ:スチールバネ:スチールばね:スチールバネ:スチールばね:スチールばね:スチール
0点補正移動爪○○有有あり有
ショックアブソーバー付○○あり○--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート