17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロネクスト22巾5.5mまさめ PX2255S 1C

プロネクスト22巾5.5mまさめ

通常単価(税別)
1,918
税込単価
2,110
通常出荷日:2日目

【特長】・光の乱反射を抑えるシリカコートテープを採用しています。・爪を保護するプロテクションケースです...

詳細を確認
  • テープ幅 (mm)
    22
  • JANコード
    4954183152291
  • トラスココード
    167-2481
  • テープ長さ(m)
    5.5
  • 水平保持(m)
    2.1
  • 質量(g)
    252.000
  • 材質1
    テープ:スチール
  • 材質2
    バネ:スチール
  • 0点補正移動爪
  • ショックアブソーバー付
  • ヨンゴーゴーピッチ表示
    あり
  • 爪仕様
    0点補正移動爪
  • 目盛仕様
    尺相当目盛付(182/33m)

型番:

PX2255S 1C
解除
  • この商品は24個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PX2255S 1Cの仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
22
JANコード
4954183152291
トラスココード
167-2481
テープ長さ(m)
5.5
水平保持(m)
2.1
質量(g)
252.000
材質1
テープ:スチール
材質2
バネ:スチール
0点補正移動爪
ショックアブソーバー付
ヨンゴーゴーピッチ表示
あり
爪仕様
0点補正移動爪
目盛仕様
尺相当目盛付(182/33m)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
PX2255S 1C
最小発注数量
24個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,918
( 2,110 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光の乱反射を抑えるシリカコートテープを採用しています。
・爪を保護するプロテクションケースです。
・乱反射を防止し、鉛筆で文字が書けるシリカコーティングテープです。
【用途】
・あらゆる寸法測定に。
【材質】
・テープ:スチール
・バネ:スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロネクスト22巾5.5mまさめの型番PX2255S 1Cのページです。 型番PX2255S 1Cに関する仕様情報を記載しております。
プロネクスト22巾5.5mまさめのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロネクスト22巾5.5mまさめ
ネオロック
コンベックス 剛立25巾5mまさめ 厚爪
コンベックス GGRステン厚爪
クイックホルダー
ネオロックGT 27巾
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
通常価格1,9182,5183,0603,7937293,607 -
通常出荷日2日目2日目9日目1日目1日目1日目〜
テープ幅(mm)22162525-27
JANコード49541831522914954183145781495418316825449541831710634954183118181-
トラスココード167-2481003-2395137-2625195-3237376-1967-
テープ長さ(m)5.55.5----
水平保持(m)2.11.32.62.2--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました