17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

新明丹【1~10個入り】
ミスミ
ねじピンゲージ
ミスミ
指針1回転未満ダイヤルゲージ
尾崎製作所
  • <
  • >
検出部用スタンド LD-6N2型用 080170-2201

検出部用スタンド LD-6N2型用

通常単価(税別)
14,305円
税込単価
15,736円
通常出荷日:6日目

デジタル粉じん計 LD-6N2型用オプションの検出部用スタンドです。

  • JANコード
    4589988662265
  • トラスココード
    162-9245
  • 質量(g)
    200.0

型番:

080170-2201
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

080170-2201の仕様・寸法情報

JANコード
4589988662265
トラスココード
162-9245
質量(g)
200.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
080170-2201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,305円
( 15,736円 )
6日目

詳細情報

基本情報

デジタル粉じん計 LD-6N2型用オプションの検出部用スタンドです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

検出部用スタンド LD-6N2型用の型番080170-2201のページです。 型番080170-2201に関する仕様情報を記載しております。
検出部用スタンド LD-6N2型用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
検出部用スタンド LD-6N2型用
外部吸引ユニット LD-6N2型用
アセトン蒸気カバー クイックフィックス用
デジタル粉じん計 LD-5R型
SIBATA パーティクルカウンター 804型
塩タブレット 粒子発生器
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格14,305円80,066円10,739円435,206円705,981円10,350円
通常出荷日6日目6日目6日目2日目1日目4日目
JANコード458998866226545899886622724589988648931458998866576145899886469514589988664436
トラスココード162-9245162-9240168-1972225-1556799-5661197-9030
質量(g)200.0200.010.0001100.0790.00016.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました