17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ガス採取袋 IES-4000型用 080610-0652

ガス採取袋 IES-4000型用【10個入り】

通常単価(税別)
2,818円
税込単価
3,100円
通常出荷日:6日目

室内環境測定セット IESシリーズ用のガス採取袋です。

  • トラスココード
    168-1944

型番:

080610-0652
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

080610-0652の仕様・寸法情報

トラスココード
168-1944
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
080610-0652
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,818円
( 3,100円 )
6日目

詳細情報

基本情報

室内環境測定セット IESシリーズ用のガス採取袋です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス採取袋 IES-4000型用の型番080610-0652のページです。 型番080610-0652に関する仕様情報を記載しております。
ガス採取袋 IES-4000型用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス採取袋 IES-4000型用
検出部用スタンド LD-6N2型用
外部吸引ユニット LD-6N2型用
デジタル粉じん計 LD-5R型
SIBATA パーティクルカウンター 804型
アセトン蒸気カバー クイックフィックス用
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格2,818円14,305円80,066円435,206円705,981円10,739円
通常出荷日6日目6日目6日目2日目1日目6日目
トラスココード168-1944162-9245162-9240225-1556799-5661168-1972
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました