17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

外部吸引ユニット LD-6N2型用 080170-225

外部吸引ユニット LD-6N2型用

通常単価(税別)
80,066円
税込単価
88,073円
通常出荷日:6日目

デジタル粉じん計 LD-6N2型用オプションの外部吸引ユニットです。

  • JANコード
    4589988662272
  • トラスココード
    162-9240
  • 質量(g)
    200.0
  • 用途
    デジタル粉じん計LD-6N2用

型番:

080170-225
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

080170-225の仕様・寸法情報

JANコード
4589988662272
トラスココード
162-9240
質量(g)
200.0
用途
デジタル粉じん計LD-6N2用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
080170-225
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,066円
( 88,073円 )
6日目

詳細情報

基本情報

デジタル粉じん計 LD-6N2型用オプションの外部吸引ユニットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

外部吸引ユニット LD-6N2型用の型番080170-225のページです。 型番080170-225に関する仕様情報を記載しております。
外部吸引ユニット LD-6N2型用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外部吸引ユニット LD-6N2型用
デジタル粉じん計 LD-5R型
検出部用スタンド LD-6N2型用
SIBATA パーティクルカウンター 804型
アセトン蒸気カバー クイックフィックス用
塩タブレット 粒子発生器
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格80,066円435,206円14,305円705,981円10,739円10,350円
通常出荷日6日目2日目6日目1日目6日目4日目
JANコード458998866227245899886657614589988662265458998864695145899886489314589988664436
トラスココード162-9240225-1556162-9245799-5661168-1972197-9030
質量(g)200.01100.0200.0790.00010.00016.000
用途デジタル粉じん計LD-6N2用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました