17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アセトン蒸気カバー クイックフィックス用 080140-470

アセトン蒸気カバー クイックフィックス用

通常単価(税別)
10,739円
税込単価
11,813円
通常出荷日:6日目

フィルタークリアリングキット クイックフィックス用の アセトン蒸気カバーです。

  • JANコード
    4589988648931
  • トラスココード
    168-1972
  • 質量(g)
    10.000

型番:

080140-470
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

080140-470の仕様・寸法情報

JANコード
4589988648931
トラスココード
168-1972
質量(g)
10.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
080140-470
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,739円
( 11,813円 )
6日目

詳細情報

基本情報

フィルタークリアリングキット クイックフィックス用の アセトン蒸気カバーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アセトン蒸気カバー クイックフィックス用の型番080140-470のページです。 型番080140-470に関する仕様情報を記載しております。
アセトン蒸気カバー クイックフィックス用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アセトン蒸気カバー クイックフィックス用
検出部用スタンド LD-6N2型用
外部吸引ユニット LD-6N2型用
デジタル粉じん計 LD-5R型
SIBATA パーティクルカウンター 804型
塩タブレット 粒子発生器
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格10,739円14,305円80,066円435,206円705,981円10,350円
通常出荷日6日目6日目6日目2日目1日目4日目
JANコード458998864893145899886622654589988662272458998866576145899886469514589988664436
トラスココード168-1972162-9245162-9240225-1556799-5661197-9030
質量(g)10.000200.0200.01100.0790.00016.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました