17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

角形アダプター オリフィス流量計用 080130-0551

角形アダプター オリフィス流量計用

通常単価(税別)
90,921円
税込単価
100,013円
通常出荷日:6日目

【特長】・OF-1Sにマル型アダプターを組み合わせると、OF-1Cとして使用できます。

  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4589988648146
  • 質量(g)
    2213.000
  • トラスココード
    166-3092
  • 詳細タイプ
    角形アダプター
  • 適合機種
    HV-1000R、HV-1000F、HV-700R、HV-700F、HV-100F、HV-500RD

型番:

080130-0551
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

080130-0551の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4589988648146
質量(g)
2213.000
トラスココード
166-3092
詳細タイプ
角形アダプター
適合機種
HV-1000R、HV-1000F、HV-700R、HV-700F、HV-100F、HV-500RD

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
080130-0551
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,921円
( 100,013円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・OF-1Sにマル型アダプターを組み合わせると、OF-1Cとして使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角形アダプター オリフィス流量計用の型番080130-0551のページです。 型番080130-0551に関する仕様情報を記載しております。
角形アダプター オリフィス流量計用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角形アダプター オリフィス流量計用
アスベストサンプラー用流量校正セット APS-6/APS-7型用
流量指示計取付金具 FI-10N型
大流量用流量計(ニードルバルブ付)材質:
吸引ポンプ用流量計 080120シリーズ
石鹸膜流量計(500mL/1L用)
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学コフロックアズワンアズワン
通常価格90,921円48,916円8,359円72,075円 -125,870円39,812円 -
通常出荷日6日目6日目6日目39日目7日目8日目〜
商品タイプその他流量計その他流量計--
JANコード458998864814645899886490824589988653812---
質量(g)2213.000-----
トラスココード166-3092168-0376168-1975---
詳細タイプ角形アダプター-取付金具---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流量計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました