17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手持屈折計Rシリーズ採光板 (0180-10) 0180-10

手持屈折計Rシリーズ採光板 (0180-10)

通常単価(税別)
1,963
税込単価
2,159
通常出荷日:6日目

【特長】・手持屈折計Rシリーズの交換部品です。【用途】・汚れや傷が目立ちだした場合の交換品に。

  • トラスココード
    166-4274
  • 奥行(mm)
    65
  • 高さ(mm)
    5
  • 幅(mm)
    25
  • JANコード
    4974425018055
  • 質量(g)
    60.000
  • 材質1
    ポリカーボネート

型番:

0180-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0180-10の仕様・寸法情報

トラスココード
166-4274
奥行(mm)
65
高さ(mm)
5
幅(mm)
25
JANコード
4974425018055
質量(g)
60.000
材質1
ポリカーボネート
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0180-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,963
( 2,159 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手持屈折計Rシリーズの交換部品です。
【用途】
・汚れや傷が目立ちだした場合の交換品に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手持屈折計Rシリーズ採光板 (0180-10)の型番0180-10のページです。 型番0180-10に関する仕様情報を記載しております。
手持屈折計Rシリーズ採光板 (0180-10)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手持屈折計Rシリーズ採光板 (0180-10)
堆肥用水分計 SK-970A (1736-00)
塩水撰種計
手持屈折計 佐藤計量器製作所
pHメーター 電極交換可能
手持屈折計 Rシリーズ採光板
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所アズワン
通常価格1,96373,7143,62510,851 -12,7531,577
通常出荷日6日目7日目6日目1日目〜1日目9日目
トラスココード166-4274630-2606805-1094-300-0010-
奥行(mm)6525--150-
高さ(mm)5155205-42-
幅(mm)2570--37-
JANコード497442501805549744254012604974425117093---

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト