17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

熱流計

熱流計

通常単価(税別)
29,979100,928
税込単価
32,977111,021
通常出荷日:14日目

【特長】・小型で高感度な構造の熱流計です。【用途】・各種断熱性能や熱損失の評価に。

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    質量(g)

    仕様

    最小発注数量
    180-6820
    12.000
    100×100mm
    1個
    180-6815
    100.000
    300×300mm
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,979
    ( 32,977 )
    14日目
    100,928
    ( 111,021 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型で高感度な構造の熱流計です。

    【用途】
    ・各種断熱性能や熱損失の評価に。

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    熱流計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    熱流計
    熱式デジタルアネモメーター AM-4204HA
    広温度域熱式風速・温度計 V-02-ADN
    0-300℃ 静止表面用センサー(K熱電対)
    データロガー多機能環境測定器(風速・温度・湿度・熱電対温度・照度)
    デジタル照度計
    メーカーEKO(英弘精機)アイ電子技研アイ電子技研エスコカスタムエスコ
    通常価格29,979-57,555318,669 -13,06229,17378,772
    通常出荷日14日目6日目11日目3日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト