17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

EKO “ネオ日射計” MS-60C

EKO “ネオ日射計”

通常単価(税別)
241,895
税込単価
266,085
通常出荷日:14日目

【特長】・気象庁の地上気象観測網をはじめ、業務用に広く使われています。・ISO9060で想定されている...

詳細を確認
  • 測定波長域 (nm)
    285~3000
  • トラスココード
    125-6679
  • 質量(g)
    400.000

型番:

MS-60C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS-60Cの仕様・寸法情報

測定波長域(nm)
285~3000
トラスココード
125-6679
質量(g)
400.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-60C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
241,895
( 266,085 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・気象庁の地上気象観測網をはじめ、業務用に広く使われています。
・ISO9060で想定されているクラスBに準拠しています。
・低コストの為、多点での測定に便利です。
【用途】
・全天日射強度を計測するセンサー。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

EKO “ネオ日射計”の型番MS-60Cのページです。 型番MS-60Cに関する仕様情報を記載しております。
EKO “ネオ日射計”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EKO “ネオ日射計”
精密全天日射計 MS-80S
紫外・近赤外分光放射計 MS-711
ポータブル表面張力計
騒音計973A
"ラジエーションシールド付気温計"
メーカーEKO(英弘精機)EKO(英弘精機)EKO(英弘精機)EKO(英弘精機)EKO(英弘精機)EKO(英弘精機)
通常価格241,895438,9682,828,6812,399,243326,46478,733
通常出荷日14日目2日目1日目19日目19日目1日目
測定波長域(nm)285~3000285~3000300~1700---
トラスココード125-6679216-7677351-0568756-3183656-6726455-6518
質量(g)400.000400.0005500.05000225.0001200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました