ツール用品技術窓口

スーパーレイ66A

  • 商品タイプ
    レーザー墨出器
  • 光源
    可視半導体レーザー
  • セット内容・付属品
    単3アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3個
  • JANコード
    4954183168759
  • トラスココード
    167-3991
  • 質量 (g)
    970
  • 材質1
    本体カバー:ABS樹脂
  • 色
    白
  • 電池寿命
    連続約4時間
  • 縦 (mm)
    195
  • 精度
    ±1mm/10m
  • 奥行(mm)
    115
  • 幅(mm)
    122
  • 保護等級
    IP54
  • 動作温度範囲(℃)
    -10~+40
  • ライン幅(mm)
    約2/5m
  • レーザー安全規格
    クラス2M
  • 直角精度
    90°±0.012°
  • 制動方式
    磁気制動方式
  • 自動補正範囲
    約±2.5°
  • 電源
    リチウムイオン充電池、単3形アルカリ乾電池または充電池×4本、ACアダプター

ご注意

  • 保証サービスにはユーザー登録が必要です。
  • ビームを覗きこまないこと
  • また、光学機器で直接ビームを見ないこと

型番:

ATL-66A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ATL-66Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
レーザー墨出器
光源
可視半導体レーザー
セット内容・付属品
単3アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3個
JANコード
4954183168759
トラスココード
167-3991
質量(g)
970
材質1
本体カバー:ABS樹脂
色
白
電池寿命
連続約4時間
縦(mm)
195
精度
±1mm/10m
奥行(mm)
115
幅(mm)
122
保護等級
IP54
動作温度範囲(℃)
-10~+40
ライン幅(mm)
約2/5m
レーザー安全規格
クラス2M
直角精度
90°±0.012°
制動方式
磁気制動方式
自動補正範囲
約±2.5°
電源
リチウムイオン充電池、単3形アルカリ乾電池または充電池×4本、ACアダプター
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ATL-66A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,023円
( 70,425円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リチウムイオン充電池(別売)、AC電源、乾電池が使える3WAY電源です。
・盗難火災補償付(ユーザー登録が必要)です。
・縦:4方向・横:1方向レーザー照射可能です。
【用途】
・間仕切の位置決めに。
・機械の設置等に。
【材質】
・本体カバー:ABS樹脂

ご注意

  • 保証サービスにはユーザー登録が必要です。
  • ビームを覗きこまないこと
  • また、光学機器で直接ビームを見ないこと

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーレイ66Aの型番ATL-66Aのページです。 型番ATL-66Aに関する仕様情報を記載しております。
スーパーレイ66Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーレイ66A
ラインレーザープロジェクター5RG レーザー色:緑
オートラインレーザー66RG
ATL-66RG トラッキングベースセット
オートラインレーザー23(縦:1方向縦・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚
CXライン10RGN
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
通常価格64,023円29,958円114,041円135,868円49,817円40,318円
通常出荷日4日目1日目1日目2日目1日目5日目
商品タイプレーザー墨出器回転レーザー-レーザー墨出器--
光源可視半導体レーザー可視光半導体レーザー可視光半導体レーザー:520nm(緑色)、地墨650nm(赤色)可視半導体レーザー-可視半導体レーザー
セット内容・付属品単3アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3個ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、リチウムイオン充電器(LTB-3)、充電器(LBC-2)、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)-レーザー墨出器:ATL-23、受光器:LRV-4、三脚:LEC-2M-
JANコード49541831687594954183163433-495418317471249541831607604954183176716
トラスココード167-3991773-6517-363-0881441-0408685-9190
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました