17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

断熱パイプ用整流器 PM280

断熱パイプ用整流器

通常単価(税別)
607円
税込単価
668円
通常出荷日:2日目

【特長】・泡沫付水栓パイプの泡沫部です。

  • JANコード
    4973987800054
  • 質量(g)
    17.000
  • トラスココード
    167-0993
  • 材質1
    黄銅

型番:

PM280
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PM280の仕様・寸法情報

JANコード
4973987800054
質量(g)
17.000
トラスココード
167-0993
材質1
黄銅

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
PM280
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
607円
( 668円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・泡沫付水栓パイプの泡沫部です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

断熱パイプ用整流器の型番PM280のページです。 型番PM280に関する仕様情報を記載しております。
断熱パイプ用整流器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
断熱パイプ用整流器
ハイブリッドホルダ用整流器 整流器
ハイブリッドホルダ用整流器
整理用マグネハンガ
磁短 零用ショルダーストラップ
補助プレート付溶接用マグネット
メーカー三栄水栓製作所カネテックカネテック新潟精機(SK)新潟精機(SK)トラスコ中山
通常価格607円95,625円212,414円2,598円2,543円3,176円
通常出荷日2日目2日目2日目4日目1日目1日目
JANコード4973987800054-----
質量(g)17.000-----
トラスココード167-0993-----
材質1黄銅-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました