17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3Dセンサー搭載歩数計 歩イッスル FB738

3Dセンサー搭載歩数計 歩イッスル FB738

通常単価(税別)
4,138
税込単価
4,552
通常出荷日:4日目

【特長】・緊急ホイッスル付きの歩数計です。【用途】・健康管理に。

  • 質量(g)
    28.000
  • 材質1
    ABS
  • 奥行(mm)
    15
  • 最大計時
    81
  • 幅(mm)
    34
  • 材質2
    PMMA
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4904785573802
175-3935
1個
イエロ―
4904785573819
175-3912
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,138
( 4,552 )
4日目
4,138
( 4,552 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・緊急ホイッスル付きの歩数計です。
【用途】
・健康管理に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3Dセンサー搭載歩数計 歩イッスル FB738のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3Dセンサー搭載歩数計 歩イッスル FB738
防水タッチパネルタイマー TD414
タッチキータイマー TD413
抗菌でか見えタイマー 時間設定ボタン付
抗菌でか見えタイマー(ストラップ穴・マグネット・スタンド付)
ガラスにつくタイマー TD410
メーカータニタタニタタニタタニタタニタタニタ
通常価格4,1384,1382,8813,3212,1673,576
通常出荷日4日目4日目4日目5日目5日目4日目
質量(g)28.00075.00063.00073.00075.00042.000
材質1ABSABSABSABSABSABS
奥行(mm)15161317239
最大計時8199分59秒60--99分59秒
幅(mm)348196--85

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト