17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タッチキータイマー TD413

タッチキータイマー TD413

通常単価(税別)
2,881円
税込単価
3,169円
通常出荷日:4日目

【特長】・手のひらサイズで手に収まりやすいタイマーです。【用途】・時間管理に。

  • 質量(g)
    63.000
  • 材質1
    ABS
  • 奥行(mm)
    13
  • 最大計時
    60
  • 幅(mm)
    96
  • 材質2
    PMMA
  • 電源
    お試し用CR2032コイン形リチウム電池×1個(付属)
  • 付属品
    取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032 コイン形リチウム電池×1個)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
グリーン
4904785541344
175-5476
1個
ピンク
4904785541320
175-5460
1個
パープル
4904785541337
175-3942
1個
ホワイト
4904785541313
175-3936
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,881円
( 3,169円 )
4日目
2,881円
( 3,169円 )
4日目
2,881円
( 3,169円 )
4日目
2,881円
( 3,169円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひらサイズで手に収まりやすいタイマーです。
【用途】
・時間管理に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タッチキータイマー TD413のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチキータイマー TD413
デジタルタイマー TD415
薄型タイマー TD408
防水タッチパネルタイマー TD414
ガラスにつくタイマー TD409
ガラスにつくタイマー TD410
メーカータニタタニタタニタタニタタニタタニタ
通常価格2,881円2,320円2,881円4,138円3,576円3,576円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
質量(g)63.00066.00062.00075.00056.00042.000
材質1ABSABSABSABSABSABS
奥行(mm)13169.516109
最大計時6099分99秒99分59秒99分59秒99分59秒99分59秒
幅(mm)9661828110085

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト