17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ガラスにつくタイマー TD410

ガラスにつくタイマー TD410

通常単価(税別)
3,576円
税込単価
3,934円
通常出荷日:4日目

【特長】・特殊吸盤使用でガラスやタイル、金属などに貼れるタイマーです。【用途】・時間管理に。

  • 商品タイプ
    タイマー
  • 質量(g)
    42.000
  • 材質1
    ABS
  • 奥行(mm)
    9
  • 最大計時
    99分59秒
  • 幅(mm)
    85
  • 材質2
    PMMA
  • 高さ(mm)
    78
  • 最小計時(秒)
    1
  • 付属品
    取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032 コイン形リチウム電池×1個)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー
4904785541009
175-3970
1個
レッド
4904785541016
175-5459
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,576円
( 3,934円 )
4日目
3,576円
( 3,934円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊吸盤使用でガラスやタイル、金属などに貼れるタイマーです。
【用途】
・時間管理に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガラスにつくタイマー TD410のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラスにつくタイマー TD410
ガラスにつくタイマー TD409
デジタルタイマー TD415
薄型タイマー TD408
タッチキータイマー TD413
防水タッチパネルタイマー TD414
メーカータニタタニタタニタタニタタニタタニタ
通常価格3,576円3,576円2,320円2,881円2,881円4,138円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプタイマー-----
質量(g)42.00056.00066.00062.00063.00075.000
材質1ABSABSABSABSABSABS
奥行(mm)910169.51316
最大計時99分59秒99分59秒99分99秒99分59秒6099分59秒
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト