17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルタイマー TD415

デジタルタイマー TD415

通常単価(税別)
2,320
税込単価
2,552
通常出荷日:4日目

【特長】・キッチンにも馴染むシンプルなデザインのタイマーです。・グッドデザイン賞受賞商品です。【用途】...

詳細を確認
  • 質量(g)
    66.000
  • 材質1
    ABS
  • 奥行(mm)
    16
  • 最大計時
    99分99秒
  • 幅(mm)
    61
  • 材質2
    PC
  • 材質3
    シリコーンゴム
  • 高さ(mm)
    97
  • 最小計時(秒)
    1
  • 電源(V)
    DC3 CR2032コイン形リチウム電池×1個(モニター用付属)
  • 電源
    DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個(モニター用付属)
  • 付属品
    取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032 コイン形リチウム電池×1個)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4904785541627
175-3960
1個
オレンジ
4904785541634
175-3939
1個
ホワイト
4904785541610
175-3965
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,320
( 2,552 )
4日目
2,320
( 2,552 )
4日目
2,320
( 2,552 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キッチンにも馴染むシンプルなデザインのタイマーです。
・グッドデザイン賞受賞商品です。
【用途】
・時間管理に。
【材質】
・ABS
・PC
・シリコーンゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルタイマー TD415のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルタイマー TD415
薄型タイマー TD408
タッチキータイマー TD413
ガラスにつくタイマー TD409
ガラスにつくタイマー TD410
防水タッチパネルタイマー TD414
メーカータニタタニタタニタタニタタニタタニタ
通常価格2,3202,8812,8813,5763,5764,138
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
質量(g)66.00062.00063.00056.00042.00075.000
材質1ABSABSABSABSABSABS
奥行(mm)169.51310916
最大計時99分99秒99分59秒6099分59秒99分59秒99分59秒
幅(mm)6182961008581

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト