17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

歩数計 PD645 PD-645-PK

歩数計 PD645

通常単価(税別)
2,167
税込単価
2,384
通常出荷日:4日目

【特長】・文字が大きくて見やすく、設定いらずで腰装着タイプの歩数計です。・消費カロリー早見表が付いてい...

詳細を確認
  • 寸法(横) (mm)
    65
  • 寸法(縦) (mm)
    37
  • ピンク
  • JANコード
    4904785564527
  • トラスココード
    175-3923
  • 質量(g)
    30.000
  • 材質1
    ABS
  • 厚さ(mm)
    28
  • 付属品
    お試し用電池(CR2032リチウム電池×1個)

型番:

PD-645-PK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PD-645-PKの仕様・寸法情報

寸法(横)(mm)
65
寸法(縦)(mm)
37
ピンク
JANコード
4904785564527
トラスココード
175-3923
質量(g)
30.000
材質1
ABS
厚さ(mm)
28
付属品
お試し用電池(CR2032リチウム電池×1個)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PD-645-PK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,167
( 2,384 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・文字が大きくて見やすく、設定いらずで腰装着タイプの歩数計です。
・消費カロリー早見表が付いています。
【用途】
・健康管理に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

歩数計 PD645の型番PD-645-PKのページです。 型番PD-645-PKに関する仕様情報を記載しております。
歩数計 PD645のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
歩数計 PD645
3Dセンサー搭載歩数計 FB740
3Dセンサー搭載歩数計(防犯ブザー付)
"ソーラーインダストリアル"
76×76×25mm デジタルタイマー(タッチパネル式)
デジタルタイマー AD-5713
メーカータニタタニタタニタセイコーエスコエー・アンド・デイ
通常価格2,1673,5764,13811,9441,3741,252
通常出荷日4日目4日目7日目1日目3日目3日目
寸法(横)(mm)657387737679
寸法(縦)(mm)373637617679
ピンクピンク----
JANコード49047855645274904785574021----
トラスココード175-3923175-3931----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました