17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防水タッチパネルタイマー TD414

防水タッチパネルタイマー TD414

通常単価(税別)
4,138
税込単価
4,552
通常出荷日:4日目

【特長】・丸洗いでき、いつでも清潔に保てます。【用途】・時間管理に。

  • 質量(g)
    75.000
  • 材質1
    ABS
  • 奥行(mm)
    16
  • 最大計時
    99分59秒
  • 幅(mm)
    81
  • 材質2
    PMMA
  • 高さ(mm)
    71
  • 最小計時(秒)
    1
  • 付属品
    取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032 コイン形リチウム電池×1個)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー
4904785541443
175-3974
1個
ホワイト
4904785541436
175-3926
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,138
( 4,552 )
4日目
4,138
( 4,552 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸洗いでき、いつでも清潔に保てます。
【用途】
・時間管理に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防水タッチパネルタイマー TD414のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水タッチパネルタイマー TD414
デジタルタイマー TD415
薄型タイマー TD408
タッチキータイマー TD413
ガラスにつくタイマー TD409
ガラスにつくタイマー TD410
メーカータニタタニタタニタタニタタニタタニタ
通常価格4,1382,3202,8812,8813,5763,576
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
質量(g)75.00066.00062.00063.00056.00042.000
材質1ABSABSABSABSABSABS
奥行(mm)16169.513109
最大計時99分59秒99分99秒99分59秒6099分59秒99分59秒
幅(mm)8161829610085

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト