17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3Dセンサー搭載歩数計 FB740 FB-740-PK

3Dセンサー搭載歩数計 FB740

通常単価(税別)
3,576円
税込単価
3,934円
通常出荷日:4日目

【特長】・文字が大きくて見やすい、設定いらずのかんたん歩数計です。【用途】・健康管理に。

  • 寸法(横) (mm)
    73
  • 寸法(縦) (mm)
    36
  • 色
    ピンク
  • JANコード
    4904785574021
  • トラスココード
    175-3931
  • 質量(g)
    28.000
  • 材質1
    ABS
  • 厚さ(mm)
    12
  • 材質2
    PMMA
  • 付属品
    落下防止ストラップ、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)

型番:

FB-740-PK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FB-740-PKの仕様・寸法情報

寸法(横)(mm)
73
寸法(縦)(mm)
36
色
ピンク
JANコード
4904785574021
トラスココード
175-3931
質量(g)
28.000
材質1
ABS
厚さ(mm)
12
材質2
PMMA
付属品
落下防止ストラップ、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FB-740-PK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,576円
( 3,934円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・文字が大きくて見やすい、設定いらずのかんたん歩数計です。
【用途】
・健康管理に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3Dセンサー搭載歩数計 FB740の型番FB-740-PKのページです。 型番FB-740-PKに関する仕様情報を記載しております。
3Dセンサー搭載歩数計 FB740のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3Dセンサー搭載歩数計 FB740
歩数計 PD645
3Dセンサー搭載歩数計(防犯ブザー付)
3チャンネル100時間タイマー AD-5701A
24時間タイマー
20時間タイマー AD-5714
メーカータニタタニタタニタエー・アンド・デイカスタムエー・アンド・デイ
通常価格3,576円2,167円4,138円2,422円2,296円1,160円
通常出荷日4日目4日目7日目在庫品1日目4日目4日目
寸法(横)(mm)736587808079
寸法(縦)(mm)363737709779
色ピンクピンク----
JANコード49047855740214904785564527----
トラスココード175-3931175-3923----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました