17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

軸用スナップリングプライヤー 4610・4619・4620・4629用先端爪

軸用スナップリングプライヤー 4610・4619・4620・4629用先端爪

通常単価(税別)
4,476円~4,533円
税込単価
4,924円~4,986円
通常出荷日:2日目

【仕様】・部品種類:先端爪・焼き入れ処理済み4620-A51用スペアチップ

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

軸用スナップリングプライヤー 46 19/46 29の仕様

軸用スナップリングプライヤー 46 10/46 20の交換部品

軸用スナップリングプライヤー 4610・4619・4620・4629:関連画像

46 19 A5

軸用スナップリングプライヤー 4610・4619・4620・4629:関連画像

46 19 A6

軸用スナップリングプライヤー 4610・4619・4620・4629:関連画像

46 29 A51

軸用スナップリングプライヤー 4610・4619・4620・4629:関連画像

46 29 A61

商品品番重量(g) 
46 19 A57846 10 A5用先端部のスペア、1ペア
46 19 A69046 10 A6用先端部のスペア、1ペア
46 29 A5114446 20 A51用先端部のスペア、1ペア
46 29 A6115546 20 A61用先端部のスペア、1ペア

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

仕様

詳細タイプ

最小発注数量
4003773024316
497-4727
焼き入れ処理済み4610-A5用スペアチップ
ストレートタイプ
1個
4003773025016
496-8646
焼き入れ処理済み4610-A6用スペアチップ
ストレートタイプ
1個
4003773025054
788-3153
焼き入れ処理済み4620-A61用スペアチップ
90°ベントタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,476円
( 4,924円 )
2日目
4,476円
( 4,924円 )
2日目
4,533円
( 4,986円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・部品種類:先端爪
・焼き入れ処理済み4620-A51用スペアチップ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸用スナップリングプライヤー 4610・4619・4620・4629用先端爪のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
スナップリングプライヤーの先端に
5
満足度:5.0
スナップリングプライヤーの先端交換部品です。 交換して新品状態になりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸用スナップリングプライヤー 4610・4619・4620・4629用先端爪
スナップリングプライヤー先端クローセット
スナップリングプライヤ 先端クロー
ソフトカバー(EA531HD用・2組)
ロッキングプライヤ補給部品(スクリュー)
ロッキングプライヤ補給部品(スプリング)
メーカークニペックスKTC(京都機械工具)ミトロイエスコKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格4,476円-2,045円 -1,092円 -607円547円 -547円 -
通常出荷日2日目1日目〜6日目1日目6日目6日目
商品分類スナップリングプライヤースナップリングプライヤースナップリングプライヤーネジプライヤーロッキングプライヤー・バイスプライヤーロッキングプライヤー・バイスプライヤー
部品種類先端爪先端爪先端爪先端爪スクリューバネ
軸・穴軸用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プライヤー関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト