17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

穴用スナップリングプライヤー 4410・4419・4420・4429用先端爪

通常単価(税別)
4,476円~4,533円
税込単価
4,924円~4,986円
通常出荷日:2日目
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
4419-J5の外観

4419-J5の外観
4410-J5用先端部のスペア、1ペア
重量:77g

4419-J6の外観

4419-J6の外観
4410-J6用先端部のスペア、1ペア
重量:87g

4429-J51の外観

4429-J51の外観
4420-J51用先端部のスペア、1ペア
重量:144g

4420-J61の外観

4420-J61の外観
4420-J61用先端部のスペア、1ペア
重量:154g

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

仕様

詳細タイプ

最小発注数量
4003773024934
497-4719
焼き入れ処理済み4410-J5用スペアチップ
ストレートタイプ
1個
4003773024941
496-8417
焼き入れ処理済み4410-J6用スペアチップ
ストレートタイプ
1個
4003773024972
788-3013
焼き入れ処理済み4420-J51用スペアチップ
90°ベントタイプ
1個
4003773024989
788-3021
焼き入れ処理済み4420-J61用スペアチップ
90°ベントタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,476円
( 4,924円 )
2日目
4,476円
( 4,924円 )
2日目
4,533円
( 4,986円 )
2日目
4,533円
( 4,986円 )
2日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

穴用スナップリングプライヤー 4410・4419・4420・4429用先端爪のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
スナップリングプライヤーの先端交換
5
満足度:5.0
スナップリングプライヤーの爪です。 爪だけ交換できるので変形した爪が戻ってまた使えるようになりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
穴用スナップリングプライヤー 4410・4419・4420・4429用先端爪
軸用スナップリングプライヤー 4610・4619・4620・4629用先端爪
スナップリングプライヤー先端クローセット
スナップリングプライヤ 先端クロー
ソフトカバー(EA531HD用・2組)
ロッキングプライヤ補給部品(スクリュー)
メーカークニペックスクニペックスKTC(京都機械工具)ミトロイエスコKTC(京都機械工具)
通常価格4,476円-4,476円 -2,045円 -1,092円 -607円547円 -
通常出荷日2日目2日目1日目〜6日目1日目6日目
商品分類スナップリングプライヤースナップリングプライヤースナップリングプライヤースナップリングプライヤーネジプライヤーロッキングプライヤー・バイスプライヤー
部品種類先端爪先端爪先端爪先端爪先端爪スクリュー
軸・穴穴用軸用----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プライヤー関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト