ツール用品技術窓口

輝夜バルーンライトLED500W反射タイプ(LED灯部+反射バルーン+中型三脚) BL-500-SS

輝夜バルーンライトLED500W反射タイプ(LED灯部+反射バルーン+中型三脚)

通常単価(税別)
425,189
税込単価
467,708
通常出荷日:19日目

【特長】・490W/72,000lm(全灯)、245W/36,000lm(半灯)と明るく、バルーンで覆...

詳細を確認

ご注意

  • 作業中は本製品が転倒しないように適切な転倒防止措置を講じて下さい。
  • 屋外で使用する場合は、強風・強雨では使用しないで下さい。
  • 電源線に接続したままで本製品の持ち運びや移動は、絶対にしないで下さい。
  • 屋内・外で使用する際は、必ずアースを設置して使用して下さい。

型番:

BL-500-SS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品比較情報

構成図

BL-500-SSの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
72,000
種類
LED
商品タイプ
投光器
消費電力(W)
490
特殊タイプ
その他
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
BL-500-SS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
425,189
( 467,708 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・490W/72,000lm(全灯)、245W/36,000lm(半灯)と明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。
・半灯/全灯切替スイッチ機能付き。
・防水保護規格IP55。
・電源:AC100V50/60Hz、重量:約21.6kg(中型三脚スタンド含)。
・定格消費電力:490W(全灯)、245W(半灯)
・電源コード:8m(アース付ポッキンプラグ)。
・中型三脚スタンド:高さ1450~2180mm。
・反射バルーン直径:1200×670mm。
・反射バルーン仕様。
・灯具カバー・三脚カバー付。
【用途】
・お祭りやイベント会場での夜間照明に。
・災害救助本部や仮設施設などの照明として。

ご注意

  • 作業中は本製品が転倒しないように適切な転倒防止措置を講じて下さい。
  • 屋外で使用する場合は、強風・強雨では使用しないで下さい。
  • 電源線に接続したままで本製品の持ち運びや移動は、絶対にしないで下さい。
  • 屋内・外で使用する際は、必ずアースを設置して使用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

輝夜バルーンライトLED500W反射タイプ(LED灯部+反射バルーン+中型三脚)の型番BL-500-SSのページです。 型番BL-500-SSに関する仕様情報を記載しております。
輝夜バルーンライトLED500W反射タイプ(LED灯部+反射バルーン+中型三脚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
輝夜バルーンライトLED500W反射タイプ(LED灯部+反射バルーン+中型三脚)
輝夜バルーンライトLED50W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+小型三脚)
輝夜バルーンライトLED210W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+小型三脚)
LED全光バルーンライト 三脚仕様 BL-500-FS
輝夜210W LED全光バルーンライト 小型台車仕様 BL-210-FD
LEDバルーンライト210W台車スタンド BL-210-FD
メーカー和コーポレーション和コーポレーション和コーポレーションKAZKAZ和コーポレーション
通常価格425,189121,568157,215419,097246,854247,845
通常出荷日19日目3日目19日目1日目1日目2日目
明るさ(lm)72,0008,00028,000720002800028000
種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
消費電力(W)49055210490210210
特殊タイプその他その他その他その他その他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト