ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
オーム電機(ライト) LEDセンサーライト ハンガー付 人感・明暗 |
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
エスコ 照明灯/LED ABS樹脂 |
|
ミスミ ミスミ LEDペンライト 140lm |
|
エスコ スリム & フラット LEDライト(USB電源) |
|
新潟精機(SK) LEDライトルーペ LL-10・LL-15 |
【特長】
・カバーのカット加工が光を反射させ、より明るく周囲を照らします。
・簡単に移動できる乾電池式です。
・色温度:4000K
【材質】
・ABS/PC
【付属品】
・ワンタッチテープ・木ネジ


YAZAWA
タイマー付きポンライト
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテック(ライト)
ブラックライト 砲弾型シリーズ ペンライト/ハンドライト
4.5通常価格(税別):1,099円~

岩崎電気
光学機器用ハロゲン電球 JCRハロゲン
0通常価格(税別):4,010円

ELPA朝日電器
LED多目的灯非接触スイッチ
4.5通常価格(税別):3,640円

日動工業
超小型LED回転灯 ニコミニ VL04Mシリーズ
0通常価格(税別):5,891円~

嵯峨電機工業
マグネットホルダー ストロングライト用
0通常価格(税別):1,562円~

KTC(京都機械工具)
充電式LED折りたたみライト
0通常価格(税別):3,134円~

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~

GENTOS
作業灯 COB LED搭載充電式ワークライト
0通常価格(税別):6,844円

ハタヤリミテッド
LEDスタンド(クリップ式/マグネット式)
4.7通常価格(税別):16,040円~