17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペンチ用交換ばね【5個入り】

通常単価(税別)
576円
税込単価
634円
通常出荷日:1日目

・部品種類:バネ・内容量:1袋(5本)・最小発注数量:1パック

  • 部品種類
    バネ
  • 重量 (g)
    1

型番:

FNS-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FNS-6の仕様・寸法情報

部品種類
バネ
本体型番
MP6-150、12S-120、22S-125、390S-150、91-125、93-125、9B-125
JANコード
4952520702086
トラスココード
354-5253
重量(g)
1
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • 本体型番

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FNS-6

本体型番

JANコード

トラスココード

RoHS2(10物質)?最小発注数量
MP6-150、12S-120、22S-125、390S-150、91-125、93-125、9B-125
4952520702086
354-5253
対応
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
576円
( 634円 )
1日目

詳細情報

基本情報

・部品種類:バネ
・内容量:1袋(5本)
・最小発注数量:1パック

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペンチ用交換ばねの型番FNS-6のページです。 型番FNS-6に関する仕様情報を記載しております。
ペンチ用交換ばねのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンチ用交換ばね
ラジオペンチ P-14用ばね
スリーピークス 150ミリ用バネ(5本入り)
スリーピークス 125ミリ用バネ(5本入れ)
ウルスマスク PZM-30
コイルバネ P-36-1・37-1
メーカーフジ矢ホーザンスリーピークス技研スリーピークス技研エンジニアホーザン
通常価格576円576円590円590円545円380円 -
通常出荷日1日目3日目4日目4日目2日目5日目
部品種類バネバネバネバネその他交換部品バネ
重量(g)1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペンチ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました