17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロペンチ GTP GTP-125M

マイクロペンチ GTP

通常単価(税別)
684円
税込単価
752円
通常出荷日:4日目

【特長】・滑りにくいラバーグリップ。・完全熱処理。【用途】・細かい電気配線などの切断に最適。

  • 呼び寸法
    125
  • グリップ種類
    ラバーグリップ
  • JANコード
    4904781379255
  • 本体材質
    炭素鋼S55C
  • 刃部硬さ(HRC)
    55~60
  • 表面処理
    完全熱処理
  • 品名
    マイクロペンチ 125mm

型番:

GTP-125M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GTP-125Mの仕様・寸法情報

呼び寸法
125
グリップ種類
ラバーグリップ
JANコード
4904781379255
本体材質
炭素鋼S55C
刃部硬さ(HRC)
55~60
表面処理
完全熱処理
品名
マイクロペンチ 125mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTP-125MGTP-125M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684円
( 752円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑りにくいラバーグリップ。
・完全熱処理。
【用途】
・細かい電気配線などの切断に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロペンチ GTPの型番GTP-125Mのページです。 型番GTP-125Mに関する仕様情報を記載しております。
マイクロペンチ GTPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロペンチ GTP
偏芯ペンチ GTP
ストロングツール マイクロペンチ 130mm カーボン鋼
ペンチ
パワーアップペンチ
倍力ペンチ
メーカーウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)イチネンアクセスKEIBAKEIBAKTC(京都機械工具)
通常価格684円1,016円 -892円3,800円5,101円4,916円
通常出荷日4日目4日目6日目1日目1日目3日目
呼び寸法125-125200175175
グリップ種類ラバーグリップラバーグリップPVCポリ塩化ビニールポリ塩化ビニール樹脂
JANコード4904781379255-----
本体材質炭素鋼S55Cクロ-ムバナジュ-ム鋼----
刃部硬さ(HRC)55~6058±2----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました