17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロプライヤー GTBP/GTLP GTBP-145M
  • GTBP-145M
  • GTLP-150M

マイクロプライヤー GTBP/GTLP

通常単価(税別)
684円
税込単価
752円
通常出荷日:4日目

【特長】・滑りにくいラバーグリップ。・完全熱処理。【用途】・細かい電気配線などの切断に最適。

  • グリップ有無
    あり
  • 表面処理
    完全熱処理
  • 本体材質
    炭素鋼S55C
  • グリップ材質
    滑りにくいラバーグリップ
  • 刃部硬度
    HRC55~60

型番:

GTBP-145M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GTBP-145Mの仕様・寸法情報

呼び寸法
145
グリップ有無
あり
表面処理
完全熱処理
JANコード
4904781379248
本体材質
炭素鋼S55C
グリップ材質
滑りにくいラバーグリップ
刃部硬度
HRC55~60
品名
先曲ロングノーズプライヤ 145mm

絞り込み条件

  • 呼び寸法

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTBP-145MGTBP-145M

呼び寸法

JANコード

品名

最小発注数量
145
4904781379248
先曲ロングノーズプライヤ 145mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684円
( 752円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑りにくいラバーグリップ。
・完全熱処理。
【用途】
・細かい電気配線などの切断に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロプライヤー GTBP/GTLPの型番GTBP-145Mのページです。 型番GTBP-145Mに関する仕様情報を記載しております。
マイクロプライヤー GTBP/GTLPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロプライヤー GTBP/GTLP
ロングノーズプライヤー GTLP-275B・ GTLP-280S
2本組プライヤーセット(ポーチ付)EA534KS-8
200mmホースクランププライヤー(CLIC・CLIC-Rクランプ用)EA463PS-7
177mmスパークプラグブーツプライヤーEA514BX-16
ボールジョイントブーツプライヤーEA463EE-110
メーカーウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)エスコエスコエスコエスコ
通常価格684円1,392円11,322円4,222円4,849円9,197円
通常出荷日4日目2日目3日目1日目1日目1日目
グリップ有無ありありありありありあり
表面処理完全熱処理完全熱処理 ----
本体材質炭素鋼S55C炭素鋼S55C----
グリップ材質滑りにくいラバーグリップ滑りにくいラバーグリップ----
刃部硬度HRC55~60HRC55~60----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました