17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロニッパー GTN GTN-110M

マイクロニッパー GTN

通常単価(税別)
684
税込単価
752
通常出荷日:4日目

【特長】・滑りにくいラバーグリップ。・完全熱処理。【用途】・細かい電気配線などの切断に最適。

  • 呼び寸法
    110
  • 本体材質
    炭素鋼S55C
  • グリップ種類
    ラバーグリップ
  • JANコード
    4904781379200
  • 刃部硬さ(HRC)
    55~60
  • 表面処理
    完全熱処理
  • 品名
    マイクロニッパー 110mm

型番:

GTN-110M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GTN-110Mの仕様・寸法情報

呼び寸法
110
本体材質
炭素鋼S55C
グリップ種類
ラバーグリップ
JANコード
4904781379200
刃部硬さ(HRC)
55~60
表面処理
完全熱処理
品名
マイクロニッパー 110mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTN-110MGTN-110M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684
( 752 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑りにくいラバーグリップ。
・完全熱処理。
【用途】
・細かい電気配線などの切断に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロニッパー GTNの型番GTN-110Mのページです。 型番GTN-110Mに関する仕様情報を記載しております。
マイクロニッパー GTNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロニッパー GTN
ミニニッパー 成型G
精密用エンドニッパー(ESDグリップ/バネ付)EA536KE-32
ダストニッパ
FGミニニッパ 台紙付
ラバーグリップニッパー
メーカーウィザ(旧:グレートツール)E-Valueエスコフジ矢SK-11ANEX
通常価格6846219,9445,4721,3151,392
通常出荷日4日目3日目2日目1日目3日目1日目
呼び寸法110110115125110125
本体材質炭素鋼S55C炭素工具鋼特殊工具鋼構造用炭素鋼特殊鋼SUS420J2
グリップ種類ラバーグリップ樹脂静電気放電ビニール樹脂ポリ塩化ビニルポリプロピレン+エラストマー樹脂
JANコード4904781379200-----
刃部硬さ(HRC)55~60-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました