ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マイクロプラスチックニッパー GTPN

マイクロプラスチックニッパー GTPN GTPN-125M
通常単価(税別)
818円
税込単価
900円
通常出荷日:4日目

【特長】・滑りにくいラバーグリップ。・完全熱処理。【用途】・細かい電気配線などの切断に最適。

型番:

GTPN-125M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GTPN-125Mの仕様・寸法情報

呼び寸法
125
本体材質
炭素鋼S55C
グリップ種類
ラバーグリップ
JANコード
4904781379262
刃部硬さ(HRC)
55~60
表面処理
完全熱処理
品名
マイクロプラスチックニッパ 125mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GTPN-125MGTPN-125M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
818円
( 900円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑りにくいラバーグリップ。
・完全熱処理。
【用途】
・細かい電気配線などの切断に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロプラスチックニッパー GTPNの型番GTPN-125Mのページです。 型番GTPN-125Mに関する仕様情報を記載しております。
マイクロプラスチックニッパー GTPNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロプラスチックニッパー GTPN
模型プロ プラスチックニッパ
ロングハンドルプラスチックニッパ
(メリー印)超硬ハイプラニッパ
(メリー印)ハイプラニッパ ストレート刃
(メリー印)ハイプラニッパ 円状刃
メーカーウィザ(旧:グレートツール)スリーピークス技研室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工
通常価格818円3,143円3,546円7,512円3,368円 -3,877円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
呼び寸法125120200150-150
本体材質炭素鋼S55C機械構造用炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼
グリップ種類ラバーグリップエラストマー樹脂ポリ塩化ビニールポリ塩化ビニールポリ塩化ビニールポリ塩化ビニール
JANコード4904781379262-----
刃部硬さ(HRC)55~60-----
よく一緒に購入される商品

プラスチックニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました