17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

偏芯ペンチ GTP
  • GTP-150P
  • GTP-175P
  • GTP-200P

偏芯ペンチ GTP

通常単価(税別)
1,0161,162
税込単価
1,1181,278
通常出荷日:4日目

【特長】・偏芯タイプ。・グリップは滑りにくいラバーグリップ。・完全熱処理。・刃部硬度はHRC58±2。...

詳細を確認
  • 鉄線切断能力 (mm)
    2
  • グリップ種類
    ラバーグリップ
  • 偏芯テコ機構
  • 本体材質
    クロ-ムバナジュ-ム鋼
  • 刃部硬さ(HRC)
    58±2
  • 表面処理
    完全熱処理 
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GT 偏芯ペンチ・ニッパの仕様例

GTP-200P

GTP-200P イメージ

GTP-200P イメージ

  • 圧着、切断(鉄線2ミリ)
  • パッケージサイズ 縦×横×高さ:218×60×18mm
  • パッケージ重量:336g

注意・禁止事項

  • ※ 品質向上のため予告無く仕様を変更する場合がございます。
  • ※ 商品画像の色合いは、画像処理上 若干異なる場合がございます。予めご了承下さい。
  • ※ パッケージリニューアル等につき、商品画像が異なる場合がございます。予めご了承下さい。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

JANコード

品名

最小発注数量
175
4904781379149
パワーペンチ 圧着式 175mm
1個
200
4904781379156
パワーペンチ 圧着式 200mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,016
( 1,118 )
4日目
1,162
( 1,278 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏芯タイプ。
・グリップは滑りにくいラバーグリップ。
・完全熱処理。
・刃部硬度はHRC58±2。
・生産国は中国。
【用途】
・圧着や切断作業等に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

偏芯ペンチ GTPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
偏芯ペンチ GTP
マイクロペンチ GTP
ペンチ 偏芯タイプ
KLEIN ペンチ
KLEIN 強力型ペンチ
ペンチセット3種
メーカーウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)KLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSボッシュ
通常価格1,016-6847,510 -8,507 -10,494 -7,552
通常出荷日4日目4日目1日目〜4日目1日目2日目
鉄線切断能力(mm)2-Φ2.52.52.52.3
グリップ種類ラバーグリップラバーグリッププラスチックコンフォートコンフォートソフトグリップ
偏芯テコ機構-----
本体材質クロ-ムバナジュ-ム鋼炭素鋼S55C----
刃部硬さ(HRC)58±255~60----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト