17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ZEブロー JBE-S300

ZEブロー

通常単価(税別)
3,175円
税込単価
3,493円
通常出荷日:4日目

【特長】・オゾン層破壊係数は実質的にゼロでありオゾン層を破壊せず、地球温暖化係数もCO2より低く、地球...

詳細を確認
  • トラスココード
    193-5114
  • JANコード
    4931442484737
  • 質量(g)
    358.000
  • 材質1
    HFO-1234ze
  • 容量(ml)
    300
  • グリーン購入法適合品
    適合

型番:

JBE-S300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JBE-S300の仕様・寸法情報

トラスココード
193-5114
JANコード
4931442484737
質量(g)
358.000
材質1
HFO-1234ze
容量(ml)
300
グリーン購入法適合品
適合

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
JBE-S300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,175円
( 3,493円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オゾン層破壊係数は実質的にゼロでありオゾン層を破壊せず、地球温暖化係数もCO2より低く、地球温暖化への影響も極めて少ない製品です。
・GHS分類において不燃性ガスであり、また国連分類においても非引火性ガスに分類されるため、28℃以下では不燃性を有し、30℃以上でも裸火や大きな着火エネルギーの着火源でないと可燃性を示しません。
・トリガータイプの片手で持ちやすいスリム缶を採用しており、作業性に優れています。
【用途】
・OA機器やAV機器、その他の電子機器などに付着したホコリの除去に。
【材質】
・HFO-1234ze

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ZEブローの型番JBE-S300のページです。 型番JBE-S300に関する仕様情報を記載しております。
ZEブローのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZEブロー
エアダスター ヨンエーブロー
ダストブロアー スーパーフレッシュze 300g
Z-282エアダスター
エアダスター CD-31ECO
PLUS(プラス) エアーダスター
メーカーサンハヤトサンハヤトアズワンアズワンアズワンプラス
通常価格3,175円3,673円3,877円3,372円2,172円1,744円
通常出荷日4日目1日目1日目4日目4日目5日目
トラスココード193-5114385-9681----
JANコード4931442484737-----
質量(g)358.000420----
材質1HFO-1234ze主成分:冷媒(HFC-134a)----
容量(ml)300-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスター(スプレー缶)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました