ツール用品技術窓口

TRUSCO パルスブローノズル TD-PBN

TRUSCO パルスブローノズル

通常単価(税別)
8,934
税込単価
9,827
通常出荷日:1日目

【特長】・間欠吐出をすることで、通常のノズルと比べ約3割エア噴出量を削減できます。・ノズル先端はゴムキ...

詳細を確認
  • ノズル長さ (mm)
    69.5
  • ノズル口径 (mm)
    2.5
  • ノズル取付口
    G1/8
  • トラスココード
    116-2074
  • JANコード
    4989999937145
  • 質量(g)
    45.000
  • 材質1
    アルミ合金、二トリルゴム
  • 全長 (mm)
    76.5
  • 使用空気圧力(MPa)
    0.35~0.7
  • 適応流体
    圧縮空気
  • 適合流体
    圧縮空気
  • 材質
    快削アルミ合金、ニトリルゴム

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番:

TD-PBN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TD-PBN

TRUSCO パルスブローノズル  図面01

TD-PBNの仕様・寸法情報

ノズル長さ(mm)
69.5
ノズル口径(mm)
2.5
ノズル取付口
G1/8
トラスココード
116-2074
JANコード
4989999937145
質量(g)
45.000
材質1
アルミ合金、二トリルゴム
全長(mm)
76.5
使用空気圧力(MPa)
0.35~0.7
適応流体
圧縮空気
適合流体
圧縮空気
材質
快削アルミ合金、ニトリルゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TD-PBN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,934
( 9,827 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・間欠吐出をすることで、通常のノズルと比べ約3割エア噴出量を削減できます。
・ノズル先端はゴムキャップですのでワークのキズを防止します。
・ノズル内蔵型のパルス装置ですので、ノズル口径G1/8のエアガンであれば使用できます。
・ノズルはアルミ合金製で45gと軽量です。
・通常の製品と同様の使用感でエア消費量を約30%削減できることが魅力です。
【用途】
・省エネ対策に。
【材質】
・アルミ合金、二トリルゴム

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO パルスブローノズルの型番TD-PBNのページです。 型番TD-PBNに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO パルスブローノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO パルスブローノズル
TRUSCO エアダスター用ステンレスノズル
TRUSCO エアダスター レバー式・プロテクトノズルタイプ
エアダスター レバー式・プラグ極細ノズルタイプ
ウォッシュブローガン
エアダスター用フラットノズル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,93410,2253,7613,4795,1043,380
通常出荷日1日目4日目4日目2日目1日目1日目
ノズル長さ(mm)69.520024955025
ノズル口径(mm)2.52.3214.33
ノズル取付口G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8
トラスココード116-2074116-4515114-5777836-6929301-8911284-3790
JANコード4989999937145498999995833149899998561564989999446630--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト