ツール用品技術窓口

アタッチメント パワーリベッター

通常単価(税別)
11,383円
税込単価
12,521円
通常出荷日:1日目

【特長】・インパクトドライバーや電動ドライバーに取り付けるだけでリベッティングを楽に行えます。・ノーズ...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • シャンク径(mm)
    6.35
  • フレームヘッド径(mm)
    28
  • フレームヘッド高さ(mm)
    31
  • 全長(mm)
    160
  • 本体径(mm)
    58
  • JANコード
    4986927001176
  • 質量(g)
    730.000
  • トラスココード
    167-9979
  • リベット使用範囲(mm)
    3.2~6.4

ご注意

  • 作業時は保護メガネを着用して下さい。
  • リベッティング完了後、必ずシャフトを排出して下さい。
  • ステンレス製リベットΦ6.4mmは使用できません。

型番:

APR-001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

APR-001の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
シャンク径(mm)
6.35
フレームヘッド径(mm)
28
フレームヘッド高さ(mm)
31
全長(mm)
160
本体径(mm)
58
JANコード
4986927001176
質量(g)
730.000
トラスココード
167-9979
リベット使用範囲(mm)
3.2~6.4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
APR-001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,383円
( 12,521円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクトドライバーや電動ドライバーに取り付けるだけでリベッティングを楽に行えます。
・ノーズピースの交換のみで、アルミ、スチールのリベット径6.4mmまで使用可能です。
・ステンレスはリベット径4.8mmまで使用可能です。
・フレーム先端部にジョーケース確認穴があるので、シャフトの排出忘れを防止できます。
・付属の専用ハンドルを使用することで、カシメ時の振動を大幅に軽減できます。
【用途】
・ハンドリベッターではカシメるのが困難なステンレス製のリベット、リベット径6.4mmといった太いリベットのカシメ時に。
・作業環境やコストの面でエアリベッターの導入が難しい方に。
【セット内容】
・アタッチメント本体
・作業補助用ハンドル
・付属品一式
・取扱説明書

ご注意

  • 作業時は保護メガネを着用して下さい。
  • リベッティング完了後、必ずシャフトを排出して下さい。
  • ステンレス製リベットΦ6.4mmは使用できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アタッチメント パワーリベッターの型番APR-001のページです。 型番APR-001に関する仕様情報を記載しております。
アタッチメント パワーリベッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アタッチメント パワーリベッター
不二 FA-2C-1用アタッチメント
雷神空神兼用切断ホイルワッシャ75MM
ハイカプラ200 ソケット
取付型自動巻取リール“エヤーマック” 6.5×10
TRUSCO エアリール(ワンタッチカップリング付)
メーカー大洋精工不二空機ニューレジストンウィザ(旧:アークランドサカモト)ハタヤリミテッドトラスコ中山
通常価格11,383円2,310円2,465円1,099円 -22,215円 -19,257円 -
通常出荷日1日目1日目7日目在庫品1日目〜1日目〜1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品カプラホース・エアリールホース・エアリール
シャンク径(mm)6.35-----
フレームヘッド径(mm)28-----
フレームヘッド高さ(mm)31-----
全長(mm)160-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました