17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

キャタピラーダスターガン K-CPD-BETAPLUS

キャタピラーダスターガン

通常単価(税別)
6,325円
税込単価
6,958円
通常出荷日:14日目

【特長】・グリップにスライド機構を設けることにより、1.エアーのオン・オフ、2.エアーの流量調節、3....

詳細を確認
  • 最高使用圧力 (MPa)
    1
  • ノズル長さ (mm)
    24
  • ノズル取付口
    G1/8
  • エア取付口
    プラグ(20型)
  • トラスココード
    178-5683
  • 質量(g)
    72.000
  • 材質1
    真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、ABS
  • 全長(mm)
    104

型番:

K-CPD-BETAPLUS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

K-CPD-BETAPLUSの仕様・寸法情報

最高使用圧力(MPa)
1
ノズル長さ(mm)
24
ノズル取付口
G1/8
エア取付口
プラグ(20型)
トラスココード
178-5683
質量(g)
72.000
材質1
真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、ABS
全長(mm)
104

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
K-CPD-BETAPLUS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,325円
( 6,958円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップにスライド機構を設けることにより、1.エアーのオン・オフ、2.エアーの流量調節、3.引金、ボタン等の

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャタピラーダスターガンの型番K-CPD-BETAPLUSのページです。 型番K-CPD-BETAPLUSに関する仕様情報を記載しております。
キャタピラーダスターガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャタピラーダスターガン
エアダスター (ロングノズルタイプ)
ウォーター&エアー併用ガン
ハイパワーエアダスターガン (レバー式・超静音・プラグタイプ)
キャタピラスライドダスターガン
エアダスター(レバー式・90°曲がり・プラグタイプ)
メーカー近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)
通常価格6,325円13,250円18,717円5,995円3,016円4,372円
通常出荷日14日目1日目1日目在庫品1日目1日目1日目
最高使用圧力(MPa)111111
ノズル長さ(mm)2410007404114.5500
ノズル取付口G1/8G1/8水取り付け口 φ14mm.タケノコG1/8G1/8G1/8
エア取付口プラグ(20型)G1/4G1/41/4プラグ1/4プラグOPBプラグ
トラスココード178-5683441-7178441-7186353-0973391-3651489-6092

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました