17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

KFKペイントマーカー 丸芯 2mm フック

KFKペイントマーカー 丸芯 2mm フック
通常単価(税別)
556
税込単価
612
通常出荷日:6日目

【特長】・耐光性・耐水性にすぐれたアルコール系顔料インクを使用しています。・鉄・鋼材・木材・合成樹脂・...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質1

最小発注数量
4902561003659
162-3075
インク:アルコール系
-
10個
4902561003666
162-3046
インク:アルコール系
-
10個
-
4902561003673
162-3107
インク:キシレン系
蛍光イエロー
10個
4902561003680
162-3069
インク:アルコール系
-
10個
-
4902561003697
162-3057
インク:アルコール系
ピンク
10個
-
4902561003703
162-3116
インク:キシレン系
蛍光ピンク
10個
4902561003710
162-3071
インク:アルコール系
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
556
( 612 )
6日目
556
( 612 )
6日目
556
( 612 )
6日目
556
( 612 )
6日目
556
( 612 )
6日目
556
( 612 )
6日目
556
( 612 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐光性・耐水性にすぐれたアルコール系顔料インクを使用しています。
・鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに最適です。
・摩耗しにくく、強い耐芯ペン先を使用しています。
【用途】
・工業用素材・部品へのマーキング用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KFKペイントマーカー 丸芯 2mm フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KFKペイントマーカー 丸芯 2mm フック
KFKペイントマーカー 丸芯 2mm
FKマーカー 角芯 8mm フック
“乾かないマーカー48”(中字・細字)
工業用消えないマーカー5本パック 中字 赤
工業用消えないマーカー5本パック 中字 白
メーカー不易糊工業不易糊工業不易糊工業不易糊工業不易糊工業不易糊工業
通常価格5565396464401,3601,360
通常出荷日6日目6日目6日目1日目9日目9日目
質量(g)22.00021.00037.00013.000105.000105.000
文字サイズ丸芯丸芯-中・細字中字中字
ペン先(mm)228中字3mm 細字1mm--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト