17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

FKマーカー 角芯 8mm フック

FKマーカー 角芯 8mm フック
通常単価(税別)
646円
税込単価
711円
通常出荷日:6日目

【特長】・耐光性・耐水性にすぐれたアルコール系顔料インクを使用しています。・鉄・鋼材・木材・合成樹脂・...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

インク色

最小発注数量
白
4902561003932
162-3054
白
100個
黄
4902561003949
162-3059
黄
5個
赤
4902561003956
162-3093
赤
5個
-
4902561003963
162-3121
ピンク
5個
緑
4902561003970
162-3045
緑
5個
青
4902561003987
162-3098
青
5個
黒
4902561003994
162-3119
黒
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
646円
( 711円 )
6日目
646円
( 711円 )
6日目
646円
( 711円 )
6日目
646円
( 711円 )
6日目
646円
( 711円 )
6日目
646円
( 711円 )
6日目
646円
( 711円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐光性・耐水性にすぐれたアルコール系顔料インクを使用しています。
・鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどへのマーキングに最適です。
・摩耗しにくく、強い耐芯ペン先を使用しています。
【用途】
・工業用素材・部品へのマーキング用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FKマーカー 角芯 8mm フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FKマーカー 角芯 8mm フック
KFKペイントマーカー 丸芯 2mm
KFKペイントマーカー 丸芯 2mm フック
耐水黒板マーカー
消えないマーカー(極太)
工業用消えないマーカー中
メーカー不易糊工業不易糊工業不易糊工業不易糊工業不易糊工業不易糊工業
通常価格646円539円556円544円778円486円 -
通常出荷日6日目6日目6日目1日目1日目1日目
質量(g)37.00021.00022.00020.00065.00020.000
材質1インク:アルコール系インク:アルコール系-本体:油性顔料系本体:油性顔料系本体:油性顔料系
ペン先(mm)822-短辺10mm 長辺16mm2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト