ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

コンセントプラグ 引掛けプラグ 接地2P 30A

コンセントプラグ 引掛けプラグ 接地2P 30A C156-000040
通常単価(税別)
4,972円
税込単価
5,469円
通常出荷日:4日目

【仕様】・新ダイワ工業の発電機に適合したコンセントプラグです。

型番:

C156-000040
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

C156-000040の仕様・寸法情報

トラスココード
177-7787
質量(g)
230.000

型番リスト

表示件数
型番
C156-000040
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,972円
( 5,469円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・新ダイワ工業の発電機に適合したコンセントプラグです。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンセントプラグ 引掛けプラグ 接地2P 30Aの型番C156-000040のページです。 型番C156-000040に関する仕様情報を記載しております。
コンセントプラグ 引掛けプラグ 接地2P 30Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンセントプラグ 引掛けプラグ 接地2P 30A
定寸切り装置 RB18用
定寸切り装置 RB180用
スタンド RB180用
スタンド RB18用
チップソー専用切断機(ワンタッチバイスタイプ)
メーカー新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業
通常価格4,972円36,954円36,954円25,602円25,602円85,050円
通常出荷日4日目5日目4日目4日目4日目1日目
トラスココード177-7787176-9628176-9021176-9584176-8550116-9572
質量(g)230.0006200.04100.05200.04000.019500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました