ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】
通常価格(税別):171円~
通常出荷日:1日目 ~
アステージ
スタイリングキャビネット【1~6個入り】
アステージ
通常価格(税別):3,333円~
通常出荷日:在庫品1日目
ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ハーフシェルフ(棚板) ポール径25mm
ルミナス(ドウシシャ)
通常価格(税別):2,126円~
通常出荷日:3日目
トラスコ中山
パーツケース(可動仕切タイプ)
トラスコ中山
通常価格(税別):400円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツケース 仕切り付き【24~120個入り】
通常価格(税別):18,955円~
通常出荷日:3日目






【特長】
・雨が降っても、シートの上に水が溜まりにくい傾斜角。
・大きなものをのせる場合には、カンタンに折りたたむことができます。
・運転席から、バックが見える安全設計のフレーム高です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SK-11
プロテクトツールケース
5通常価格(税別):2,377円~

ペリカン
スモールケース 小型プロテクターツールケース
5通常価格(税別):8,400円~

LIFE NAVI
シューズラック
0通常価格(税別):1,966円~

トラスコ中山
プロテクターツールケース キャスター付
5通常価格(税別):17,466円~

トラスコ中山
樹脂製プロテクターツールケース
4.6通常価格(税別):3,432円~

アステージ
アルミツールケースシリーズ
4.5通常価格(税別):2,751円~

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ワイヤーリール
4通常価格(税別):812円

トラスコ中山
ユニット保管庫 DX型 (両開扉タイプ) 片面扉タイプ
0通常価格(税別):50,607円~

サカエ
危険物保管ロッカー(両開扉)
0通常価格(税別):63,155円~