17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

キャリパースライドピンブラシ アルミ用

キャリパースライドピンブラシ アルミ用
通常単価(税別)
5,1447,412
税込単価
5,6588,153
通常出荷日:6日目

【特長】・ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くこ...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
10
4580372211137
30.0
159-4626
1個
12
4580372211144
30.0
159-3060
1個
14
4580372211151
30.0
159-3029
1個
16
4580372210765
30.0
159-4543
1個
24
4580372210772
40.0
159-3025
1個
32
4580372210789
40.0
159-4622
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,144
( 5,658 )
6日目
5,144
( 5,658 )
6日目
5,144
( 5,658 )
6日目
6,237
( 6,861 )
6日目
7,412
( 8,153 )
6日目
7,412
( 8,153 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことが出来ます
・軽自動車~2t車クラス、4t車~大型車クラスのアルミ製のホイールシリンダー等に対応。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャリパースライドピンブラシ アルミ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャリパースライドピンブラシ アルミ用
キャリパースライドピンブラシ スチール用
工業用ブラシ"ラフタフ"
オズボーン 工業用ブラシアダプター
オズボーン 工業用ブラシアダプター
オズボーン 工業用ブラシアダプター
メーカーHASCOHASCOオズボーンオズボーンオズボーンオズボーン
通常価格5,144-5,144 -4,536 -850850850
通常出荷日6日目6日目1日目6日目6日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト