17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コーナードリル(後方排気型) FCD-6EX-3

コーナードリル(後方排気型)

通常単価(税別)
99,040円
税込単価
108,944円
通常出荷日:4日目

【特長】・小型軽量・強力でバラエティーに富んだ小径用コーナードリルです。・消音マフラにより排気による圧...

詳細を確認
  • チャック能力 (mm)
    6
  • 穴あけ能力 (mm)
    6
  • 無負荷回転数 (min-1)
    3500
  • 排気
    後方
  • トラスココード
    175-7837
  • JANコード
    4589484303563
  • 質量(g)
    700.0
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • 全長(mm)
    246
  • 空気消費量([[M3]]/min)
    0.76
  • 使用エアホース内径(mm)
    6.3

型番:

FCD-6EX-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FCD-6EX-3の仕様・寸法情報

チャック能力(mm)
6
穴あけ能力(mm)
6
無負荷回転数(min-1)
3500
排気
後方
トラスココード
175-7837
JANコード
4589484303563
質量(g)
700.0
ホース取付口
Rc1/4
全長(mm)
246
空気消費量([[M3]]/min)
0.76
使用エアホース内径(mm)
6.3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FCD-6EX-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,040円
( 108,944円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量・強力でバラエティーに富んだ小径用コーナードリルです。
・消音マフラにより排気による圧力波を下げ騒音を低減しました。
【用途】
・穴あけ・面取り・リーマ・タップ作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーナードリル(後方排気型)の型番FCD-6EX-3のページです。 型番FCD-6EX-3に関する仕様情報を記載しております。
コーナードリル(後方排気型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナードリル(後方排気型)
コーナードリル
エアプロダクション ドリル
バーコ エアドリル
ドリル YRD-10N
ドリル YRD-6N
メーカー不二空機不二空機IR(インガソール・ランド)バーコヨコタ工業ヨコタ工業
通常価格99,040円82,515円180,148円26,279円48,115円28,514円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目6日目4日目
チャック能力(mm)6613130.8~10.06.5
穴あけ能力(mm)661313106
無負荷回転数(min-1)350035006004509002800
排気後方後方----
トラスココード175-7837833-8108----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました