17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高速ベビーグラインダ 後方排気型

  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.63
  • チャック内径 (mm)
    6
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • 排気
    後方
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    24000
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

空気消費量

(m³/min)

全長

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

詳細タイプ

最小発注数量
0.48
206
171-7330
4589484331382
560
レバーハンドル
1個
0.51
211
171-7331
4589484331375
720
リング
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,367円
( 47,704円 )
1日目
39,137円
( 43,051円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・コンパクトです。
・高耐久性です。
・内製修理にやさしい設計です。
・手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。
・最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
【用途】
・鋳物のバリ取り作業に。
・部品の仕上げ作業に。
・エンジン部品の修正作業に。
・金型の研削および修正作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高速ベビーグラインダ 後方排気型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高速ベビーグラインダ 後方排気型
高速ベビーグラインダ 前方排気型
高速ベビーグラインダ 側方排気型
長軸型ストレートグラインダ 前方排気型
長軸型ストレートグラインダ 側方排気型
エアアングルグラインダー
メーカー不二空機不二空機不二空機不二空機不二空機不二空機
通常価格39,137円-25,316円 -25,725円 -32,960円31,625円 -62,912円
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜6日目
使用空気圧力(MPa)0.630.630.630.630.63-
チャック内径(mm)66666-
ホース取付口Rc1/4Rc1/4Rc1/4Rc1/4Rc1/4PT3/8
排気後方前方側方前方側方側方
無負荷回転数(min[[の-1乗]])24000240002400024000240008400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト