17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PVCエアホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット

PVCエアホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット

通常単価(税別)
9,18116,355
税込単価
10,09917,991
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。・ボタン式カップリングが付いています。

  • 最高使用圧力 (MPa)
    1
  • ノズル口径 (mm)
    2
  • ノズル取付口
    G1/8
  • 材質1
    PVC
  • 使用温度範囲(℃)
    0~60
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

ノズル長さ

(mm)

外径(mm)

最大使用寸法(m)

内径(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
23
10
10
6.5
4589737122101
999.000
137-4279
1個
23
10
20
6.5
4589737122118
1539.000
137-4280
1個
100
10
10
6.5
4589737122149
1010.000
137-4281
1個
100
10
20
6.5
4589737122156
1550.000
137-4282
1個
23
12.5
10
8.5
4589737122125
981.000
137-4283
1個
23
12.5
20
8.5
4589737122132
1551.000
137-4284
1個
100
12.5
10
8.5
4589737122163
992.000
137-4285
1個
100
12.5
20
8.5
4589737122170
1562.000
137-4286
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,181
( 10,099 )
6日目
11,804
( 12,984 )
6日目
9,290
( 10,219 )
2日目
11,912
( 13,103 )
6日目
11,447
( 12,592 )
6日目
16,247
( 17,872 )
6日目
11,558
( 12,714 )
6日目
16,355
( 17,991 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
・ボタン式カップリングが付いています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PVCエアホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PVCエアホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット
コイルホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット
エアダスター ボタン式・ロングノズル
エアダスター ボタン式 プラグタイプ 増量ノズル
エアダスター ボタン式・ロングノズル・プラグタイプ
エアダスター レバー式・ロングノズル
メーカーヤマトエンジニアリングヤマトエンジニアリングトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9,181-7,663 -2,103 -4,2031,930 -2,161 -
通常出荷日2日目〜6日目在庫品1日目〜4日目1日目〜在庫品1日目〜
最高使用圧力(MPa)10.81111
ノズル口径(mm)2221622
ノズル取付口G1/8G1/8----
材質1PVCポリウレタン樹脂----
使用温度範囲(℃)0~600~60----

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト