17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コイルホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット

コイルホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット

通常単価(税別)
7,6638,556
税込単価
8,4299,412
通常出荷日:6日目

【特長】・折れぐせが付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。・ボタン式カップリングがつい...

詳細を確認
  • 最高使用圧力 (MPa)
    0.8
  • ノズル口径 (mm)
    2
  • ノズル取付口
    G1/8
  • 外径(mm)
    8
  • 内径(mm)
    5
  • 材質1
    ポリウレタン樹脂
  • 使用温度範囲(℃)
    0~60
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

ノズル長さ

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
23
4589737122187
508.000
176-2666
1個
100
4589737122217
519.000
176-2661
1個
23
4589737122194
590.000
176-2665
1個
100
4589737122224
601.000
176-2669
1個
23
4589737122200
675.000
176-2663
1個
100
4589737122231
686.000
176-2667
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,663
( 8,429 )
6日目
7,772
( 8,549 )
6日目
7,989
( 8,788 )
6日目
8,097
( 8,907 )
6日目
8,448
( 9,293 )
6日目
8,556
( 9,412 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折れぐせが付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。
・ボタン式カップリングがついています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コイルホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コイルホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット
PVCエアホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット
エアダスター ボタン式・ロングノズル
エアダスター ボタン式 プラグタイプ 増量ノズル
エアダスター ボタン式・ロングノズル・プラグタイプ
レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプ
メーカーヤマトエンジニアリングヤマトエンジニアリングトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,663-9,181 -2,103 -4,2031,930 -3,638
通常出荷日6日目2日目〜在庫品1日目〜4日目1日目〜1日目
最高使用圧力(MPa)0.811112.8
ノズル口径(mm)2221622
ノズル取付口G1/8G1/8----
外径(mm)8-----
内径(mm)5-----

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト