ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ろう材リング NS-5【500個入り】

通常単価(税別)
31,552円
税込単価
34,707円
通常出荷日:1日目

【特長】・流動性が非常に遅いため盛りたい箇所に最適です。・融点640℃~805℃【用途】・銅と銅合金の...

詳細を確認
  • ろう付用途以外には使用しないこと。
  • 煙(ヒューム)を吸入しないこと。
  • 取扱い後は手をよく洗うこと。
  • ろう付等高熱工程で粉じん、ヒュームが発生するときは、局所換気装置と同様に全体換気装置を使用する。
  • 作業内容により適切な保護具を着用してください。●ご使用の前に必ず安全データシート(SDS)をお読みください。
詳細を確認

型番:

NS-5-1.0X6.35-IN-3W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (500個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NS-5-1.0X6.35-IN-3Wの仕様・寸法情報

線径(mm)
1
融点(℃)
640~805
トラスココード
145-7074
JANコード
4571117850865
質量(g)
500.000
材質1
Cu 残/R P6 Ag5

型番リスト

表示件数
型番
NS-5-1.0X6.35-IN-3W
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,552円
( 34,707円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・流動性が非常に遅いため盛りたい箇所に最適です。
・融点640℃~805℃
【用途】
・銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です。

ご注意

  • ろう付用途以外には使用しないこと。
  • 煙(ヒューム)を吸入しないこと。
  • 取扱い後は手をよく洗うこと。
  • ろう付等高熱工程で粉じん、ヒュームが発生するときは、局所換気装置と同様に全体換気装置を使用する。
  • 作業内容により適切な保護具を着用してください。●ご使用の前に必ず安全データシート(SDS)をお読みください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ろう材リング NS-5の型番NS-5-1.0X6.35-IN-3Wのページです。 型番NS-5-1.0X6.35-IN-3Wに関する仕様情報を記載しております。
ろう材リング NS-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ろう材リング NS-5
ろう材リング NS-2
ろう材リング NS-0
Φ1.6×300mm燐・銅ロウ(5本)EA309A-5
Φ2.0×300mmアルミ硬ロウ(5本)EA309A-7
Φ1.0×300mm銀ロウ(カドミフリー/銀35%/5本)EA309A-3
メーカースペリアスペリアスペリアエスコエスコエスコ
通常価格31,552円15,097円7,801円 -926円982円3,743円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
線径(mm)11.6-1.621
融点(℃)640~805640~788705~805735580745
トラスココード145-7074145-7072----
JANコード45711178508654571117850858----
質量(g)500.000500.000500.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました