17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

快適溶接作業服(上着)

快適溶接作業服(上着)
通常単価(税別)
24,006円~26,310円
税込単価
26,407円~28,941円
通常出荷日:9日目

【特長】・コーネックス[[R下]]の耐熱性・耐炎性に加え、テクノーラ[[R下]]の熱寸法安定性が加わっ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

質量(g)

トラスココード

材質3

最小発注数量
2L
590.000
147-9539
ズボン 胴部:ネイビー 
1個
3L
650.000
137-3484
ズボン 胴部:ネイビー 
1個
L
580.000
147-9544
ズボン 胴部:ネイビー
1個
M
570.000
147-9543
ズボン 胴部:ネイビー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,006円
( 26,407円 )
9日目
26,310円
( 28,941円 )
9日目
24,006円
( 26,407円 )
9日目
24,006円
( 26,407円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーネックス[[R下]]の耐熱性・耐炎性に加え、テクノーラ[[R下]]の熱寸法安定性が加わった複合耐熱耐炎素材を使用しています。
【用途】
・溶接作業、炉前作業などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

快適溶接作業服(上着)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
快適溶接作業服(上着)
快適溶接作業服(プロテクター)
溶接用3本指手袋,用途:溶接・プレス作業
[フリー]355mm 手袋・溶接作業用(牛革)
塗装服プルオーバー式上下セット 4100
塗装服フロントジッパー式上下セット 4110
メーカー帝健帝健富士グローブエスコ柏田製作所柏田製作所
通常価格24,006円-32,318円1,355円6,092円2,920円2,920円
通常出荷日9日目19日目1日目1日目3日目3日目
材質1エクスファイア難燃レーヨン混エクスファイア難燃レーヨン混----
材質2上着 胴部:ネイビー 腕部:グリーン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト