17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

洗濯機用L型ニップル PY12J-4X

洗濯機用L型ニップル

通常単価(税別)
2,543
税込単価
2,797
通常出荷日:6日目

【特長】・洗濯機給水ホースを接続するニップルです。

  • 接続口径
    W26山20
  • JANコード
    4973987400285
  • 質量(g)
    87.000
  • トラスココード
    166-7813
  • 材質1
    黄銅

型番:

PY12J-4X
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PY12J-4Xの仕様・寸法情報

接続口径
W26山20
JANコード
4973987400285
質量(g)
87.000
トラスココード
166-7813
材質1
黄銅
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
PY12J-4X
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,543
( 2,797 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗濯機給水ホースを接続するニップルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

洗濯機用L型ニップルの型番PY12J-4Xのページです。 型番PY12J-4Xに関する仕様情報を記載しております。
洗濯機用L型ニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗濯機用L型ニップル
ステンレス異径六角ニップル
ステンレス六角ニップル
ホースニップル
樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル
ダスター用接続ニップル
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所トラスコ中山SK-11
通常価格2,5432,1121,9801,1532,180 -768
通常出荷日6日目2日目6日目6日目1日目〜3日目
接続口径W26山20-----
JANコード4973987400285497398774810349739877480974973987750571--
質量(g)87.00088.00090.00060.000--
トラスココード166-7813166-7792166-6262166-7782--
材質1黄銅SUS304SUS304黄銅--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました