17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス異径六角ニップル JTS700-1-20X13

ステンレス異径六角ニップル

通常単価(税別)
2,112
税込単価
2,323
通常出荷日:2日目

【用途】・呼び20おねじと呼び13おねじの接続用。

  • 接続ねじ
    R3/4×R1/2
  • 全長(mm)
    45
  • JANコード
    4973987748103
  • 質量(g)
    88.000
  • トラスココード
    166-7792
  • 材質1
    SUS304

型番:

JTS700-1-20X13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JTS700-1-20X13の仕様・寸法情報

接続ねじ
R3/4×R1/2
全長(mm)
45
JANコード
4973987748103
質量(g)
88.000
トラスココード
166-7792
材質1
SUS304

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
JTS700-1-20X13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,112
( 2,323 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・呼び20おねじと呼び13おねじの接続用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス異径六角ニップルの型番JTS700-1-20X13のページです。 型番JTS700-1-20X13に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス異径六角ニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス異径六角ニップル
ステンレス六角ニップル
ホースニップル
洗濯機用L型ニップル
ダスター用接続ニップル
TRUSCO エアダスター用ステンレスノズル
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所SK-11トラスコ中山
通常価格2,1121,9801,1532,54376810,245
通常出荷日2日目6日目6日目6日目3日目4日目
接続ねじR3/4×R1/2R3/4R1/2---
全長(mm)4547----
JANコード4973987748103497398774809749739877505714973987400285--
質量(g)88.00090.00060.00087.000--
トラスココード166-7792166-6262166-7782166-7813--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました