ツール用品技術窓口
SK-11
スパイラルブラシ ワイヤー 軸径6mm
SK-11
通常価格(税別):1,297円~
通常出荷日:3日目 ~
寺岡製作所
P-カットテープ No.4140【1~60個入り】
通常価格(税別):463円~
通常出荷日:在庫品1日目
バーテック
マイクロスパイラルブラシ(ステンレス)
バーテック
通常価格(税別):4,376円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
TRUSCO 多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ) 毛材:66ナイロン
通常価格(税別):2,643円~
通常出荷日:1日目
SUN POWER
ワイヤーチューブブラシ(SW)
SUN POWER
通常価格(税別):805円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
ネジリブラシ 毛材:ステンレス
トラスコ中山
通常価格(税別):1,948円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
六角軸アンカーホールブラシ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,290円~
通常出荷日:1日目
柳瀬
ホイールブラシ・鋼線 線径0.3mm
通常価格(税別):972円~
通常出荷日:在庫品1日目
柳瀬
ダブルスパイラルブラシ ステンレス
通常価格(税別):3,063円~
通常出荷日:6日目 ~
トラスコ中山
ホイールブラシ ステンレス線
トラスコ中山
通常価格(税別):1,240円~
通常出荷日:1日目
【特長】・強度の強い異形線ネジリにすることで、軸の強度が増し、正回転・逆回転どちらにも使用することがで...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,940円 ( 3,234円 ) | 1日目 |
3,028円 ( 3,331円 ) | 1日目 |
3,415円 ( 3,757円 ) | 1日目 |
3,516円 ( 3,868円 ) | 1日目 |
3,780円 ( 4,158円 ) | 1日目 |
3,988円 ( 4,387円 ) | 1日目 |
4,115円 ( 4,527円 ) | 1日目 |
4,469円 ( 4,916円 ) | 1日目 |
【特長】
・強度の強い異形線ネジリにすることで、軸の強度が増し、正回転・逆回転どちらにも使用することができます。
・正回転時は穴内面のかき落し、逆回転時は穴内面ほこりなどの吐き出しができます。
・インパクトドライバー、電気ドリルなどを使用することにより、短時間でかつ楽に作業をすることができます。
・ケミカルアンカーの全規格に対応する豊富なライナップです。
【用途】
・ケミカルアンカー下穴処理(強めに当たるため、コンクリート面に細かな凹凸ができ、ケミカルアンカーが定着しやすい)、各種適応穴バリ取り。
【材質】
・軸:スチール(SPHC)

トラスコ中山
平型バフ フランネル(布)

トラスコ中山
軸付カップブラシ,軸径6mm,軸長35mm,毛丈25mm
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適しています。<br />金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離などにおススメです。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユーコーコーポレーション
ミニチュアブラシ
4.3通常価格(税別):1,312円~

バーテック
マイクロスパイラルブラシ(ステンレス)
0通常価格(税別):4,376円~

SUN POWER
真鍮チューブブラシ(BS)
0通常価格(税別):995円~

ミニター
ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード
0通常価格(税別):3,629円~

ミニター
毛ブラシ ホイール
0通常価格(税別):3,249円~

ミニター
金属ブラシ(エンド型) 軸径3MM
0通常価格(税別):3,780円~

イチネンアクセス
RELIEF 六角軸 ツイストブラシ 真鍮線
0通常価格(税別):1,252円~

SUN POWER
SUS304ステンレス軸付ホイールブラシ
5通常価格(税別):1,240円~

SUN POWER
豚毛コンデンサーブラシ CD
5通常価格(税別):390円~