ツール用品技術窓口

TRUSCO エアインパクトレンチ TAIW-1600L

TRUSCO エアインパクトレンチ

通常単価(税別)
26,868円
税込単価
29,555円
通常出荷日:1日目

【特長】・1.2kgと軽量で作業しやすいインパクトレンチです。・振動が少なく、耐久性の高いツインハンマ...

詳細を確認
  • 最大締付トルク (N・m)
    350
  • ソケット差込角 (mm)
    12.7
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    16
  • ハンマータイプ
    ツイン
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.62
  • ホース取付口
    NPT1/4
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.6
  • 排気
    後方
  • トラスココード
    115-1141
  • 全長(mm)
    166
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    7000
  • JANコード
    4989999875430
  • 質量(g)
    1200.0

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

TAIW-1600L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【特長】
・1.2kgと軽量で作業しやすいインパクトレンチです。
・振動が少なく、耐久性の高いツインハンマータイプです。
【用途】
・ボルトの脱着作業に。

TAIW-1600Lの仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
350
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mmφ)
16
ハンマータイプ
ツイン
使用空気圧力(MPa)
0.62
ホース取付口
NPT1/4
空気消費量(m³/min)
0.6
排気
後方
トラスココード
115-1141
全長(mm)
166
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
7000
JANコード
4989999875430
質量(g)
1200.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TAIW-1600L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,868円
( 29,555円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1.2kgと軽量で作業しやすいインパクトレンチです。
・振動が少なく、耐久性の高いツインハンマータイプです。
【用途】
・ボルトの脱着作業に。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO エアインパクトレンチの型番TAIW-1600Lのページです。 型番TAIW-1600Lに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO エアインパクトレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO エアインパクトレンチ
油谷 エアインパクトレンチ
トラスコ中山 エアインパクトレンチ
HAZET エアインパクトレンチ
エアインパクトレンチ JAP438
エアインパクトレンチ(軽量タイプ) JAP876
メーカートラスコ中山ユタニトラスコ中山HAZETKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格26,868円145,414円21,416円85,581円20,065円97,306円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目4日目
最大締付トルク(N・m)350210380 / 4606786801900
ソケット差込角(mm)12.712.712.712.712.725.4
能力ボルト径(mmφ)161416161638
ハンマータイプツインダブルツインシングルツインツイン
使用空気圧力(MPa)0.620.490.60.630.62(動圧)0.62(動圧)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました