ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

分散剤 EC-4 4L(エコタイプ)

分散剤 EC-4 4L(エコタイプ) C006-0061320
通常単価(税別)
20,931円
税込単価
23,024円
通常出荷日:4日目

【特長】・天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の液体磁粉分散剤です。・磁...

詳細を確認

型番:

C006-0061320
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

C006-0061320の仕様・寸法情報

質量(g)
4600.0
トラスココード
153-3458

型番リスト

表示件数
型番
C006-0061320
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,931円
( 23,024円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の液体磁粉分散剤です。
・磁紛の分散性、ヌレ性に優れています。
【用途】
・磁粉探傷試験用液体磁紛分散剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

分散剤 EC-4 4L(エコタイプ)の型番C006-0061320のページです。 型番C006-0061320に関する仕様情報を記載しております。
分散剤 EC-4 4L(エコタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分散剤 EC-4 4L(エコタイプ)
耐熱耐候マーカー 細タイプ
楽書きチョーク棒 伸縮タイプ
墨つぼ セフ
超耐熱マーカー"ペイントスティック"
uni 水性ダーマトグラフ 水 (12本入)
メーカーマークテックオキツモYUYPROTJMデザインタジマツールLACO(LA-CO社)三菱鉛筆
通常価格20,931円925円 -7,559円4,190円 -616円 -1,541円
通常出荷日4日目4日目〜4日目4日目1日目〜1日目
質量(g)4600.0-----
トラスココード153-3458-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました